Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EL-FS1-10S |
EL-FS1-15S |
EL-FS1-20S |
EL-FS1-25S |
EL-FS1-30S |
EL-FS1-40S |
EL-FS3-10S |
EL-FS3-15S |
EL-FS3-20S |
EL-FS3-25S |
EL-FS3-30S |
EL-FS3-40S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | ||
56.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | ||
74.95 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | ||
105.10 € | 1 | 11 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5S | ||
95.97 € | 1 | 11 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3S | ||
195.79 € | 1 | 11 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4S | ||
70.06 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | ||
79.02 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | ||
95.32 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S | ||
121.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5S | ||
146.28 € | 1 | 11 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3S | ||
279.46 € | 1 | 11 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Coude à 90° | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles