Raccord sanitaire, pièces à virole, adaptateur de flexible à virole FA-H

Raccord sanitaire, pièces à virole, adaptateur de flexible à virole FA-H
Materials: SUS304, SUS316L, Nominal Diameter: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Type: Fittings

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-HS1-10S
FA-HS1-15S
FA-HS1-20S
FA-HS1-25S
FA-HS1-30S
FA-HS3-10S
FA-HS3-15S
FA-HS3-20S
FA-HS3-25S
FA-HS3-30S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre nominal Longueur L
(mm)

66.08 €

1 11 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S81

72.42 €

1 5 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S101

84.19 €

1 11 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S101

85.93 €

1 11 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S101

101.84 €

1 11 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S101

86.90 €

1 11 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S81

87.80 €

1 11 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S101

102.29 €

1 11 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S101

134.05 €

1 11 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S101

214.33 €

1 25 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Adaptateur de flexible Diam., centre Dia. identique / concentrique

Assistance technique