Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-RS1-10S-10-40 |
FA-RS1-10S-15-60 |
FA-RS1-10S-20-60 |
FA-RS1-10S-25-60 |
FA-RS1-15S-25-60 |
FA-RS1-15S-32-65 |
FA-RS1-15S-40-65 |
FA-RS1-20S-40-70 |
FA-RS1-20S-50-70 |
FA-RS1-25S-50-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de diamètre extérieur nominal | Diamètre nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.13 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 1SX3/8B (10A) | 40 | ||
76.03 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 1SX1/2B (15A) | 60 | ||
53.41 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 1SX3/4B (20A) | 60 | ||
57.94 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 1SX1B (25A) | 60 | ||
57.94 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 1.5SX1B (25A) | 60 | ||
58.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 1.5SX1 1/4B (32A) | 65 | ||
66.99 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 1.5SX1 1/2B (40A) | 65 | ||
89.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 2SX1 1/2B (40A) | 70 | ||
105.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | 2SX2B (50A) | 70 | ||
96.06 € | 1 | 11 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | 2.5SX2B (50A) | 80 |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Vis pour tuyaux |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Virole | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Diam., centre | Réduction / Concentricité |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Diamètre nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles