Raccord sanitaire - pièce à virole - virole borgne FB (taille sanitaire)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-S1-10S
FB-S1-12.5S
FB-S1-15S
FB-S1-20S
FB-S1-25S
FB-S1-30S
FB-S1-40S
FB-S3-10S
FB-S3-12.5S
FB-S3-15S
FB-S3-20S
FB-S3-25S
FB-S3-30S
FB-S3-40S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre nominal

15.82 €

1 Disponible 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S

15.39 €

1 7 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.25S

15.82 €

1 5 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S

19.92 €

1 5 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S

28.06 €

1 14 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S

38.92 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S

55.21 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4S

19.57 €

1 7 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S

19.02 €

1 7 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.25S

19.02 €

1 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S

28.96 €

1 Disponible 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S

40.74 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S

56.13 €

1 Disponible 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S

80.56 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Capuchon Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) Virole

Assistance technique