Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FL-S1-10S |
FL-S1-15S |
FL-S1-20S |
FL-S1-25S |
FL-S1-30S |
FL-S1-40S |
FL-S3-10S |
FL-S3-15S |
FL-S3-20S |
FL-S3-25S |
FL-S3-30S |
FL-S3-40S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1S | ||
20.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | ||
27.78 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2S | ||
35.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5S | ||
46.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3S | ||
76.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4S | ||
36.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1S | ||
30.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | ||
36.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2S | ||
47.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5S | ||
59.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3S | ||
97.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles