Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1SX1/4B (8A) | ||
52.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1SX3/8B (10A) | ||
52.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1SX1/2B (15A) | ||
52.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1SX3/4B (20A) | ||
52.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1SX1B (25A) | ||
52.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5SX1/4B (8A) | ||
52.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5SX3/8B (10A) | |
52.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5SX1/2B (15A) | ||
52.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5SX3/4B (20A) | ||
52.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5SX1B (25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2SX1/4B (8A) | ||
68.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2SX3/8B (10A) | ||
68.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2SX1/2B (15A) | ||
68.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2SX3/4B (20A) | ||
68.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2SX1B (25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2SX1 1/2B (40A) | ||
95.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5SX1/2B (15A) | ||
95.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5SX3/4B (20A) | ||
95.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5SX1B (25A) | ||
95.05 € | 1 | 21 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5SX1 1/4B (32A) | ||
95.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5SX1 1/2B (40A) | ||
93.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3SX3/4B (20A) | ||
94.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3SX1B (25A) | ||
94.97 € | 1 | 30 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3SX1 1/4B (32A) | ||
94.97 € | 1 | 30 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3SX1 1/2B (40A) | ||
94.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3SX2B (50A) | ||
60.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1SX3/8B (10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1SX1/2B (15A) | ||
60.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1SX3/4B (20A) | ||
60.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5SX3/8B (10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5SX3/4B (20A) | ||
91.43 € | 1 | 21 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2SX1B (25A) | ||
91.43 € | 1 | 21 jours | 10 | 1.0S – 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2SX1 1/2B (40A) | ||
83.17 € | 1 | 21 jours | 10 | 2.5S – 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5SX1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Vis pour tuyaux |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Virole | Diam., centre | Réduction / Concentricité | Longueur L(mm) | 21 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles