Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FS-S1-20A |
FS-S1-25A |
FS-S1-40A |
FS-S1-65A |
FS-S1-80A |
FS-S1-100A |
FS-S1-125A |
FS-S1-150A |
FS-S1-200A |
FS-S3-20A |
FS-S3-25A |
FS-S3-40A |
FS-S3-50A |
FS-S3-65A |
FS-S3-80A |
FS-S3-100A |
FS-S3-125A |
FS-S3-150A |
FS-S3-200A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de diamètre extérieur nominal | Matériau du raccord | Diamètre nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) à 1 1/4B (32A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 21.5 | ||
14.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) à 1 1/4B (32A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 21.5 | ||
17.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 21.5 | ||
47.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 21.5 | ||
50.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | 21.5 | ||
70.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4B (100A) | 28 | ||
100.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 5B (125A) | 28 | ||
124.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 6B (150A) | 28 | ||
144.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 8B (200A) | 28 | ||
36.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) à 1 1/4B (32A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3/4B (20A) | 21.5 | ||
38.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) à 1 1/4B (32A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1B (25A) | 21.5 | ||
43.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 21.5 | ||
48.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2B (50A) | 21.5 | ||
55.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 1/2B (40A) à 2 1/2B (65A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 21.5 | ||
71.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3B (80A) | 21.5 | ||
102.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4B (100A) | 28 | ||
99.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 5B (125A) | 28 | ||
177.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 6B (150A) | 28 | ||
221.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) à 8B(200A) | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 8B (200A) | 28 |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Configurer
Propriétés de base
Plage de diamètre extérieur nominal
Matériau du raccord
Diamètre nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles