Pièce de raccordement sanitaire, pièce à virole, FS, virole à souder (taille sanitaire)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS-S1-10S
FS-S1-15S
FS-S1-20S
FS-S1-25S
FS-S1-30S
FS-S1-40S
FS-S3-10S
FS-S3-15S
FS-S3-20S
FS-S3-25S
FS-S3-30S
FS-S3-40S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de diamètre extérieur nominal Matériau du raccord Diamètre nominal

14.02 €

1 Disponible 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1S

14.98 €

1 5 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1.5S

16.83 €

1 Disponible 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2S

22.63 €

1 Disponible 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2.5S

28.96 €

1 Disponible 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3S

45.27 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4S

22.63 €

1 Disponible 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1S

20.52 €

1 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1.5S

25.35 €

1 9 jours 101.0S – 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2S

36.21 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2.5S

43.45 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3S

66.99 €

1 9 jours 102.5S – 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Droit Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Dia. identique / concentrique Longueur L(mm) 21

Assistance technique