Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LS-S1-20S
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Plage de diamètre extérieur nominal | 1.0S – 2.0S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Diamètre nominal | 2S | Longueur L(mm) | 21 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord sanitaire, pièce de raccord union, LS, garniture à souder, le numéro d'article est le suivant: LS-S1-20S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-S1-20S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles