Raccords sanitaires, pièces de raccord union, MS, plaque à vis à souder

Raccords sanitaires, pièces de raccord union, MS, plaque à vis à souder
Materials: SUS304, SUS316L; nominal diameters: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Type: Fittings

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-S1-15S
MS-S1-20S
MS-S1-25S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de diamètre extérieur nominal Diamètre nominal

22.63 €

1 10 jours 101.0S – 2.0S1.5S

29.88 €

1 10 jours 101.0S – 2.0S2S

42.55 €

1 10 jours 102.5S – 4.5S2.5S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Droit Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Vis
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Diam., centre Dia. identique / concentrique
Longueur L(mm) 21

Assistance technique