Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MTE-WS3-8A
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en T | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Plage de diamètre extérieur nominal | 1/4B (8a) à 1/2B (15A) | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices | Diamètre nominal | 1/4B (8A) |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords sanitaires, pièces de taille mini, MTE-W, mini-raccords en T, le numéro d'article est le suivant: MTE-WS3-8A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MTE-WS3-8A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles