• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à boisseau sphérique, type 10K, à usage général, en laiton, filetage mâle conique x filetage femelle conique (poignée en T)

Vanne à boisseau sphérique, type 10K, à usage général, en laiton, filetage mâle conique x filetage femelle conique (poignée en T)
  • Remise sur volume
[Features]
· Orange ball series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S6-15A
S6-20A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

29.80 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

34.05 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion R
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée en T Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique