Vanne à boisseau sphérique, à vis, type 400, à usage général, en laiton (poignée en T)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TT-8A
TT-10A
TT-15A
TT-20A
TT-25A
TT-32A
TT-40A
TT-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

41.86 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

43.73 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

47.77 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

62.26 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

79.04 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

119.62 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

100.61 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

152.85 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Huile / Gaz
Pression nominale Type 400 Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée en T Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique