• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à boisseau sphérique filetée, type 600, à usage général, en laiton (avec poignée en T)

Vanne à boisseau sphérique filetée, type 600, à usage général, en laiton (avec poignée en T)
  • Remise sur volume
Brass general purpose 600-type screw-in ball valve (T-shaped handle) manufactured by Kitz Corporation, a Japanese company top-ranked in product quality and results for screw-in fittings and piping components.
· Material: Stainless cast steel
· Shape: Straight
· Applicable fluids: Water, oil, gas, steam.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKT-6A
TKT-8A
TKT-10A
TKT-15A
TKT-20A
TKT-25A
TKT-32A
TKT-40A
TKT-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCôté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

18.77 €

1 Disponible 6 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)

19.03 €

1 Disponible 6 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)

26.44 €

1 Disponible 6 jours 103/8B (10A)3/8B (10A)

26.19 €

1 Disponible 6 jours 101/2B (15A)1/2B (15A)

33.26 €

1 Disponible 6 jours 103/4B (20A)3/4B (20A)

47.03 €

1 Disponible 6 jours 101B (25A)1B (25A)

73.89 €

1 Disponible 6 jours 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

88.66 €

1 Disponible 6 jours 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

93.32 €

1 Disponible 6 jours 102B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Huile / Gaz / Vapeur
Pression nominale Type 600 Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée en T Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique