Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKW-6A |
TKW-8A |
TKW-10A |
TKW-15A |
TKW-20A |
TKW-25A |
ZET-8A |
ZET-10A |
ZET-15A |
ZET-20A |
ZET-25A |
ZET-32A |
ZET-40A |
ZET-50A |
ZT-8A |
ZT-10A |
ZT-15A |
ZT-20A |
ZT-25A |
ZT-32A |
ZT-40A |
ZT-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Type à clapet à bille | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | Alésage réduit | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | - | ||
22.05 € | 1 | 8 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | Alésage réduit | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | - | ||
26.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | Alésage réduit | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | - | |
30.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | Alésage réduit | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | - | |
38.33 € | 1 | 8 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | Alésage réduit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | - | ||
54.22 € | 1 | 6 jours | Eau / Huile / Gaz / Vapeur | Alésage réduit | 1B (25A) | 1B (25A) | - | ||
24.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Compact | |
26.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Compact | |
32.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Compact | |
34.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Compact | |
61.95 € | 1 | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1B (25A) | 1B (25A) | Compact | ||
75.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Compact | |
96.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Compact | |
96.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 2B (50A) | 2B (50A) | Compact | |
27.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | - | |
29.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | - | |
32.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | - | |
38.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | - | |
52.47 € | 1 | 8 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1B (25A) | 1B (25A) | - | ||
81.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | - | |
86.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | - | |
103.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | Eau / Huile / Gaz | Alésage complet | 2B (50A) | 2B (50A) | - |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Pression nominale | Type 600 |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Poignée papillon |
Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Type à clapet à bille
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles