TAC Température nettoyage intégral

TAC Température nettoyage intégral
[Features]
· Hose for sanitation vehicles.
· All season type, which is broadly compatible with temperature changes in the work environment.
· Usable in cold climates, offering excellent cold resistance.
· The operating temperature range is -20°C to 50°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24109-48-50

Référence pièce
24109-48-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)

-

1 9 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe NA Diamètre nominal (mm) 48
Diamètre extérieur(Ø) 56.5 Propriétés Résistance aux basses températures / Autres propriétés Matériau de flexible Caoutchouc résistant à l'abrasion + PVC rigide
Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir Rayon de pliure admissible(mm) 400
Diamètre nominal (pouces) 2 Pression admissible (température normale)(MPa) 0.20 Plage de températures de service, aspiration(°C) -20 – 50
Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) -20 – 50 Détails des autres fonctionnalités Pour véhicule sanitaire uniquement

Assistance technique