Inscription
Configurer
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 10 jours ouvrables

Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-5714), diamètre ø57.2 × largeur 100 - 1000

Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-5714), diamètre ø57.2 × largeur 100 - 1000

Référence pièce:

RZ-5714-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Réinitialiser
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
RZ-5714-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Quantité minimale de commande
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
10 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø57. 2. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.