Référence fabricant: RZ-7638N-[500-3000/10]L-[100-1000/1]W-[100,150,200,300]P
Marque: MAKITECH
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RZ-7638N-[500-3000/10]L-[100-1000/1]W-[100,150,200,300]P
D.E. du rouleau D(Ø) | 76.3 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 3.8 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne / Charge lourde |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Traitement de surface du profilé | Placage ZAM | Hauteur de machine H(mm) | 100 | Résistance du rouleau(N/pc) | ::9000 |
Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles