• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

M4 montés / Interrupteurs de base étanches

M4 montés / Interrupteurs de base étanches

Détails du produit:

Référence fabricant: D2FW-G273M

Marque: OMRON

Prix: 4.86

Délai de livraison: 6 jours

  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D2FW-G273M

Référence pièce
D2FW-G273M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.86 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Forme du levier (à poussée) Tension de fonctionnement nominale CC(V) 30 Forme du levier Lame
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::85 Structure de protection IP67 Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) Jusqu'à 3
Type de contact Pôle simple normalement ouvert Types de point de contact Barre transversale Matériau de contact Alliage d'argent
Durée de vie mécanique(x10K fois) 30 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Courant nominal(A) 1
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 8 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 13.5 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 23.5
Type courant - Sens de rotation de l'actionneur - Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) 2450
Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) - Type actionneur - Spécification de la borne -
Position de montage du levier - Format standard - Direction de traction du fil de sortie -
Longueur du fil de sortie(m) - Déplacement après fonctionnement OT(mm) 1.0 Position de fonctionnement OP(mm) 11.5±2
Longueur de câble(m) - Espacement du contact(mm) 0.25 Configuration du contact 1a
Format de montage Montage par vis Type détaillé Pour une charge générale Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N) 2.45

Vous vous trouvez sur la page de M4 montés / Interrupteurs de base étanches, le numéro d'article est le suivant: D2FW-G273M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D2FW-G273M.

Assistance technique