• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteurs de base sous-miniatures étanches (D2HW)

Interrupteurs de base sous-miniatures étanches (D2HW)

[Features]
· Long stroke type enabling ON/OFF securely by using industry's smallest size.
· Contribute to compact mechanism product with conventional volume ratio of 78% in case of body dimensions.
· Long stroke specification easy to use also without lever (OT reference place: 1.4 mm).
· Eliminates substances harmful to environment and lead wire type is also lead-free.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D2HW-A201D
D2HW-C201H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Structure de protection Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Spécification de la borne Format de montage

3.20 €

4 jours -40~85IP67100305.37Borne droite pour cartes de circuit imprimé-

3.70 €

4 jours -40~85IP67100305.37Type fil de sortie à soudageMontage par vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Type plongeur Tension de fonctionnement nominale CA(V) 125 Tension de fonctionnement nominale CC(V) 12 / 24 / 42
Type plongeur Plongeur supérieur Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) Jusqu'à 1
Type de contact Pôle simple bidirectionnel Types de point de contact Barre transversale Matériau de contact Alliage d'or
Courant nominal(A) 2 Type courant - Sens de rotation de l'actionneur -
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) 750 Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) - Type actionneur Type bouton-poussoir à goupille
Position de montage du levier - Format standard - Direction de traction du fil de sortie -
Longueur du fil de sortie(m) - Déplacement après fonctionnement OT(mm) 1.4 Position de fonctionnement OP(mm) 10.4±0.2
Longueur de câble(m) - Espacement du contact(mm) 0.5 Configuration du contact 1c
Type détaillé - Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N) 0.75

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique