Interrupteurs de base miniatures étanches

Interrupteurs de base miniatures étanches
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Seal type (IP67 compliant: except terminal part) compact basic size
· Ensures stable sealing due to usage of epoxy resin
· Possible to use at watery places and dusty places.
· For internal structure, proven V type series structure is used and hence high precision and high durability is achieved.
· Fitting similar to V type.
· Compliant to the applications requiring environmental resistance such as automobiles, agricultural machinery, large appliances, and business equipment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D2VW-01-1M(CHN)
D2VW-01L1-1(CHN)
D2VW-01L1-1M(CHN)
D2VW-01L1B-1M(CHN)
D2VW-01L2-1(CHN)
D2VW-01L2-1M(CHN)
D2VW-01L2A-1M(CHN)
D2VW-01L3-1M(CHN)
D2VW-5-1(CHN)
D2VW-5-1M(CHN)
D2VW-5L1-1(CHN)
D2VW-5L1A-1M(CHN)
D2VW-5L2-1(CHN)
D2VW-5L2A-1(CHN)
D2VW-5L2A-1M(CHN)
D2VW-5L3-1M(CHN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Tension de fonctionnement nominale CA
(V)
Forme du levier Type plongeur Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Types de point de contact Matériau de contact Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement
(mN / m)
Type actionneur Spécification de la borne Position de montage du levier Longueur du fil de sortie
(m)
Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

6.12 €

2.82 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur125-Plongeur supérieur~21.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1331960Type bouton-poussoir à goupilleType fil de sortie-0.31.014.7±0.41.96

4.76 €

1 Disponible 9 jours Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-~24[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1-1180Type levier à charnièreBorne à soudage--1.615.2±1.21.18

6.76 €

4.06 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-~24[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1-1180Type levier à charnièreType fil de sortie-0.31.615.2±1.21.18

6.76 €

3.18 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-Jusqu'à 19.0[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1-590Type levier long / à charnièreType fil de sortie-0.33.215.2±2.60.59

5.74 €

1 Disponible 6 jours Forme du levier (à poussée)125Levier à rouleau-~24[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1-1180Type levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage--1.620.7±1.21.18

8.68 €

3.47 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à rouleau-~24[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1-1180Type levier à rouleau / à charnièreType fil de sortie-0.31.620.7±1.21.18

7.37 €

3.39 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à rouleau-Jusqu'à 31.6[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1-2250Type petit levier à rouleau à charnièreType fil de sortie-0.30.820.7±0.62.25

6.76 €

3.11 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-~24[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or0.1-1180Type levier à charnière simuléType fil de sortie-0.31.618.7±1.21.18

3.55 €

1 Disponible 5 jours Type plongeur125 ~ 250-Plongeur supérieur~21.2RivetAlliage d'argent5331960Type bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage--1.014.7±0.41.96

7.83 €

3.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type plongeur125 ~ 250-Plongeur supérieur~21.2RivetAlliage d'argent5331960Type bouton-poussoir à goupilleType fil de sortie-0.31.014.7±0.41.96

4.28 €

1 Disponible 6 jours Forme du levier (à poussée)125 ~ 250Levier à charnière-~24RivetAlliage d'argent5-1180Type levier à charnièreBorne à soudage--1.615.2±1.21.18

5.74 €

2.64 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250Levier à charnière-~21.6RivetAlliage d'argent5-1960Type levier court / à charnièreType fil de sortie-0.30.815.2±1.21.96

4.69 €

2.20 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250Levier à rouleau-~24RivetAlliage d'argent5-1180Type levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage--1.620.7±1.21.18

4.69 €

2.20 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250Levier à rouleau-Jusqu'à 31.6RivetAlliage d'argent5-2250Type petit levier à rouleau à charnièreBorne à soudage--0.820.7±1.22.25

6.55 €

1 Disponible 6 jours Forme du levier (à poussée)125 ~ 250Levier à rouleau-Jusqu'à 31.6RivetAlliage d'argent5-2250Type petit levier à rouleau à charnièreType fil de sortie-0.30.820.7±1.22.25

5.74 €

2.64 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250Levier à charnière-~24RivetAlliage d'argent5-1180Type levier à charnière simuléType fil de sortie-0.31.618.7±1.21.18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CC(V) 30 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::85 Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA
Structure de protection IP67 Type de contact Pôle simple bidirectionnel Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 300 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 10.3 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 15.9
Type courant - Sens de rotation de l'actionneur - Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) -
Format standard - Direction de traction du fil de sortie - Longueur de câble(m) -
Espacement du contact(mm) 0.5 Configuration du contact 1c Format de montage Montage par vis
Type détaillé -

Assistance technique