Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D2SW-01H |
D2SW-01L1H |
D2SW-01L2H |
D2SW-01L2M |
D2SW-01L3H |
D2SW-01L3M |
D2SW-01M |
D2SW-3H |
D2SW-3L1H |
D2SW-3L1M |
D2SW-3L2H |
D2SW-3L2M |
D2SW-3L3H |
D2SW-3L3M |
D2SW-3M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Forme du levier | Type plongeur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Types de point de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Type actionneur | Spécification de la borne | Longueur du fil de sortie (m) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 5 jours | Type plongeur | 125 | - | Plongeur supérieur | ~2 | 0.6 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | 6.4 | 19.8 | 1770 | Type bouton-poussoir à goupille | Borne à soudage | - | 0.5 | 8.4±0.3 | 1.77 | ||
3.38 € 1.59 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | - | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Type levier à charnière | Borne à soudage | - | 1.0 | 8.8±0.8 | 0.59 | ||
3.69 € 1.73 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à soudage | - | 1.0 | 14.5±0.8 | 0.59 | ||
5.59 € 2.63 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Type levier à rouleau / à charnière | Type fil de sortie | 0.3 | 1.0 | 14.5±0.8 | 0.59 | ||
3.73 € | 1 | 5 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Type levier à charnière simulé | Borne à soudage | - | 1.0 | 10.7±0.8 | 0.59 | ||
5.29 € 2.49 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Type levier à charnière simulé | Type fil de sortie | 0.3 | 1.0 | 10.7±0.8 | 0.59 | ||
5.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type plongeur | 125 | - | Plongeur supérieur | ~2 | 0.6 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | 6.4 | 19.8 | 1770 | Type bouton-poussoir à goupille | Type fil de sortie | 0.3 | 0.5 | 8.4±0.3 | 1.77 | |
2.72 € | 1 | 5 jours | Type plongeur | 125 ~ 250 | - | Plongeur supérieur | ~2 | 0.6 | Rivet | Argent pur | 3 | 6.4 | 19.8 | 1770 | Type bouton-poussoir à goupille | Borne à soudage | - | 0.5 | 8.4±0.3 | 1.77 | ||
2.96 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | - | Rivet | Argent pur | 3 | 5.9 | - | 590 | Type levier à charnière | Borne à soudage | - | 1.0 | 8.8±0.8 | 0.59 | ||
4.57 € 2.15 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | - | Rivet | Argent pur | 3 | 5.9 | - | 590 | Type levier à charnière | Type fil de sortie | 0.3 | 1.0 | 8.8±0.8 | 0.59 | ||
16.03 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | Rivet | Argent pur | 3 | 5.9 | - | 590 | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à soudage | - | 1.0 | 14.5±0.8 | 0.59 | ||
17.51 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | Rivet | Argent pur | 3 | 5.9 | - | 590 | Type levier à rouleau / à charnière | Type fil de sortie | 0.3 | 1.0 | 14.5±0.8 | 0.59 | ||
2.96 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | Rivet | Argent pur | 3 | 5.9 | - | 590 | Type levier à charnière simulé | Borne à soudage | - | 1.0 | 10.7±0.8 | 0.59 | ||
4.95 € | 1 | 5 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 ~ 250 | Levier à rouleau | - | Jusqu'à 1 | - | Rivet | Argent pur | 3 | 5.9 | - | 590 | Type levier à charnière simulé | Type fil de sortie | 0.3 | 1.0 | 10.7±0.8 | 0.59 | ||
4.76 € | 1 | 5 jours | Type plongeur | 125 ~ 250 | - | Plongeur supérieur | ~2 | 0.6 | Rivet | Argent pur | 3 | 6.4 | 19.8 | 1770 | Type bouton-poussoir à goupille | Type fil de sortie | 0.3 | 0.5 | 8.4±0.3 | 1.77 |
Loading...
Tension de fonctionnement nominale CC(V) | 30 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::85 | Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 500 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 300 | Type courant | - | Sens de rotation de l'actionneur | - |
Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) | - | Position de montage du levier | - | Format standard | - |
Direction de traction du fil de sortie | - | Longueur de câble(m) | - | Espacement du contact(mm) | 0.5 |
Configuration du contact | 1c | Format de montage | Montage par vis | Type détaillé | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de détecteur
Tension de fonctionnement nominale CA(V)
Forme du levier
Type plongeur
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Types de point de contact
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m)
Type actionneur
Spécification de la borne
Longueur du fil de sortie(m)
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles