• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteurs basiques généraux

Interrupteurs basiques généraux
  • Remise sur volume

[Features]
· Best-selling basic switch boasting high precision and wide variety.
· A large breaking capacity of 15A with high accuracy (repeat accuracy is good).
· Basic type of micro switch, and wide variety such as standard type, split contact type, maintenance contact type according to the application.
· Series for ultra small load also in standard type.
· Mold terminal type and drip-proof terminal protective cover with drip-proof property are also available by protecting the terminal part safely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-15EQ21-B

Référence pièce
Z-15EQ21-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Structure de protection Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)

17.61 €

Disponible Jour même

Stock

-25~80IP000.83012017.4549.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Type plongeur Tension de fonctionnement nominale CA(V) 125 / 250 Tension de fonctionnement nominale CC(V) 8 / 14 / 30 / 125 / 250
Type plongeur Plongeur à galet Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) ~8
Type de contact Pôle simple bidirectionnel Courant nominal(A) 15 Type courant CA/CC
Sens de rotation de l'actionneur - Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) 61300~78500 Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) -
Type actionneur Type bouton-poussoir rouleau croisé (φ12.7 × 4.8 / rouleau en acier inoxydable) Spécification de la borne Borne à serrage par vis / à soudage (M4) Position de montage du levier -
Format standard - Direction de traction du fil de sortie - Longueur du fil de sortie(m) -
Déplacement après fonctionnement OT(mm) 3.58 Position de fonctionnement OP(mm) 33.4±1.2 Longueur de câble(m) -
Espacement du contact(mm) 1.8 Configuration du contact - Format de montage Montage sur panneau
Type détaillé Type standard Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N) 6.13~7.85

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs basiques généraux, le numéro d'article est le suivant: Z-15EQ21-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-15EQ21-B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique