• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Interrupteurs de porte compacts sans point de contact (D40A)

Interrupteurs de porte compacts sans point de contact (D40A)
  • Remise sur volume

More stable operation is achieved as compared with conventional non-contact door switch by using electronic detection system

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D40A-1C2
D40A-1C5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Structure de protection Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de câble
(m)

86.26 €

Disponible Jour même

Stock

-10~55IP672548132

94.93 €

4 jours -10~55IP672548135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Thermoplastique Type courant - Sens de rotation de l'actionneur -
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) - Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) - Type actionneur -
Spécification de la borne Borne à serrage par vis (M4) Position de montage du levier - Format standard -
Direction de traction du fil de sortie - Longueur du fil de sortie(m) - Déplacement après fonctionnement OT(mm) -
Position de fonctionnement OP(mm) - Espacement du contact(mm) - Configuration du contact -
Format de montage Montage par vis Type détaillé Forme standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique