Contacteurs de porte compacts sans contact [D40Z]

Contacteurs de porte compacts sans contact [D40Z]
  • En promotion
Interrupteur pour porte sans contact avec surveillance et auto-diagnostic intégrés
Le D40Z résout les problèmes des sites de production de diverses industries ayant des exigences de sécurité (FPD, pièces automobiles, alimentaire, emballage, lignes de production utilisant des robots multi-axes, etc.). Le D40Z prend en charge un large ensemble de niveaux de risque, contribuant ainsi à un environnement plus sûr sur les sites de production dans diverses applications industrielles.
• Contrôle croisé mutuel des circuits redondants internes et détection des erreurs de câblage externes comme les courts-circuits
• Système d'induction électromagnétique fiable permettant une détection stable même lorsque la porte se ferme lentement
• Voyants bicolores lisibles : l'état de l'interrupteur est visible d'un coup d'œil grâce aux voyants LED rouge/jaune.
• Montage possible d'un côté ou de l'autre : permet d'utiliser le chemin de câblage le plus facile pour un montage sur tous les types de portes
• Actionneur discret : l'actionneur plus petit que l'interrupteur permet d'économiser de l'espace, même à l'intérieur de la porte.
• Réduisez les coûts en connectant jusqu'à 30 interrupteurs à un seul contrôleur tout en maintenant la conformité PL e selon la norme EN ISO 13849

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D40Z-1C5-S

Référence pièce
D40Z-1C5-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

324.80 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::65 Structure de protection IP67 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 25
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 48 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 16 Spécification de la borne Borne à serrage par vis (M4)
Longueur de câble(m) 5 Format de montage Montage par vis Type détaillé Forme standard
Finition du raccordement électrique Avec câble préconfectionné Finition de l'élément de commutation Autre Type de construction du boîtier Cubique
Matériau du boîtier/corps Plastique Revêtement du boîtier Non revêtu Adapté aux fonctions de sécurité oui
Avec affichage du statut oui Manœuvre positive d'ouverture non Degré de protection (NEMA) Autre
Type d'interface Sans Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Vous vous trouvez sur la page de Contacteurs de porte compacts sans contact [D40Z], le numéro d'article est le suivant: D40Z-1C5-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D40Z-1C5-S.

Assistance technique