Raccords en acier inoxydable, type pénétrant

Raccords en acier inoxydable, type pénétrant
  • Remise sur volume
[Features]
· These double-ferrule fittings are made with SUS316 stainless steel to provide a reliable and secure fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCT46-01M
MCT46-02M
MCT46-03M
MCT68-02M
MCT68-03M
MCT1012-03M
MCT810-03M
MFT-6
MFT-8
MFT-10
MFT-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Type de composant associé Matériau Fluide applicable Type de connexion D.E. du tuyau (mm) D
(Ø)
Type à filetage de connexion Taille de vis de connexion R Traitement de surface Type de connexion - Sens du filetage

24.20 €

1 Disponible 5 jours 10Raccord-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Eau / AirDirection vis⇔tuyau6PTPT1/8NA[Rallonge] Type à trou traversant

24.23 €

1 Disponible 5 jours 10Raccord-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Eau / AirDirection vis⇔tuyau6PTPT1/4NA[Rallonge] Type à trou traversant

32.84 €

1 5 jours 10Raccord-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Eau / AirDirection vis⇔tuyau6PTPT3/8NA[Rallonge] Type à trou traversant

29.04 €

1 Disponible 5 jours 10Raccord-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Eau / AirDirection vis⇔tuyau8PTPT1/4NA[Rallonge] Type à trou traversant

36.07 €

1 5 jours 10Raccord-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Eau / AirDirection vis⇔tuyau8PTPT3/8NA[Rallonge] Type à trou traversant

52.83 €

1 5 jours 10Raccord-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Eau / AirDirection vis⇔tuyau12PTPT3/8NA[Rallonge] Type à trou traversant

36.10 €

1 5 jours 10Raccord-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Eau / AirDirection vis⇔tuyau10PTPT3/8NA[Rallonge] Type à trou traversant

8.59 €

1 5 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)[Autres résines] PTFE--6----

9.98 €

1 5 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)[Autres résines] PTFE--8----

11.38 €

1 5 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)[Autres résines] PTFE--10----

13.38 €

10 9 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)[Autres résines] PTFE--12----

Loading...

  1. 1

Assistance technique