Raccord en acier inoxydable, droit

Raccord en acier inoxydable, droit
  • Remise sur volume
[Features]
· These double-ferrule fittings are made with SUS316 stainless steel to provide a reliable and secure fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCS46-01M
MCS46-02M
MCS46-03M
MCS68-01M
MCS68-02M
MCS68-03M
MCS1012-02M
MCS1012-03M
MCS810-02M
MCS810-03M
MFS-6
MFS-8
MFS-10
MFS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Type de composant associé Fluide applicable Type de connexion D.E. du tuyau (mm) D
(Ø)
Type à filetage de connexion Taille de vis de connexion R Traitement de surface Type de connexion - Sens du filetage

21.58 €

1 Disponible 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau6PTPT1/8NA[Rallonge] Type droit

21.58 €

1 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau6PTPT1/4NA[Rallonge] Type droit

30.21 €

1 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau6PTPT3/8NA[Rallonge] Type droit

27.40 €

1 Disponible 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau8PTPT1/8NA[Rallonge] Type droit

27.40 €

1 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau8PTPT1/4NA[Rallonge] Type droit

33.19 €

1 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau8PTPT3/8NA[Rallonge] Type droit

47.59 €

1 9 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau12PTPT1/4NA[Rallonge] Type droit

47.59 €

1 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau12PTPT3/8NA[Rallonge] Type droit

33.15 €

1 5 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau10PTPT1/4NA[Rallonge] Type droit

33.15 €

5 10 jours 10Raccord-Eau / AirDirection vis⇔tuyau10PTPT3/8NA[Rallonge] Type droit

8.59 €

1 5 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)--6----

9.98 €

1 5 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)--8----

11.38 €

10 9 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)--10----

13.38 €

1 5 jours 10Composants associés[Virole, manchon] Virole monomère (jeux de viroles avant / arrière)--12----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)

Assistance technique