Capteur intelligent (Type capteur de déplacement inductif) [Série ZX-E]

Capteur intelligent (Type capteur de déplacement inductif) [Série ZX-E]
  • Remise sur volume
Capteur de mesure inductif intelligent
ZX-E est la meilleure solution pour une mesure précise des objets métalliques. Il est fortement recommandé dans les milieux difficiles tels que l'automobile et les machines de traitement des métaux.
• Résolution élevée de 1 µm
• Temps de réponse ultrarapide de 150 µs
• Remplacement facile des têtes de capteurs
• Concept de plateforme modulaire pour les différentes technologies de détection
• Simplicité de l'ajustement de linéarité pour tout métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZX-EDA41 2M
ZX-EM02HT
ZX-EM07M
ZX-EM07MT
ZX-EV04T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures
(mm)
Résolution
(µm)
Profondeur de tête
(mm)
Distance de détection
(mm)
Type Forme Spécification de sortie Amplificateur Méthode de connexion Objet détectable Objet de détection standard (EN 1.1206 équiv.)
(mm)
Linéarité
(%F.S.)
Caractéristiques de température (élément amplificateur inclus)
(%F.S./°C)
Structure de protection (tête de capteur) Largeur du capteur
(mm)
Hauteur du capteur
(mm)
Longueur du capteur
(mm)
Diamètre du capteur Matériau du boîtier/corps Revêtement du boîtier Finition de la fonction de commutation Type de construction du boîtier Degré de protection (NEMA) Type d'activation Distance de commutation
(mm)
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur protégées Nombre de sorties retardées protégées Conditions de montage mécaniques du capteur Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Type d'interface Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Possibilité de mise en cascade Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz SIL conformément à IEC 61508

1,726.67 €

1 3 jours ----Unité d'amplificateur-Collecteur ouvert PNP-Précâblé-------------------------------

2,672.83 €

1 3 jours ----Tête de capteur-Autre-Câble avec connecteur-------2212MétalAutreProgrammable/configurableCylindre, filetageAutreCible métallique23000Non platSansSansnonnonnonnonSansSansSansSans

684.51 €

1 Disponible 6 jours 0-72.846.37-Forme de la vis-Type à amplificateur intégréType relais de connecteurMétal magnétique60×60×3±0.50.07IP67 norme CEI60529--------------------------

1,627.50 €

1 3 jours ----Tête de capteur-Autre-Câble avec connecteur-------46,318MétalAutreProgrammable/configurableCylindre, filetageAutreCible métallique73000PlanSansSansnonnonnonnonSansSansSansSans

1,842.17 €

1 3 jours ----Tête de capteur-Autre-Câble avec connecteur-----30144,8-MétalNickeléProgrammable/configurableCubiqueAutreCible métallique43000Non platSansSansnonnonnonnonSansSansSansSans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source d'alimentation 12–24VCC

Assistance technique