Joints

Joints
Gasket manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L (W melt), nickel · Nominal diameter: 1/4B (8 A), 3/8B (10 A), 1/2B (15 A), 3/4B (20 A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UJR-3.2G-NI-0
UJR-6.35G
UJR-6.35G-0
UJR-6.35G-NI
UJR-6.35G-NI-0
UJR-9.52G
UJR-9.52G-0
UJR-9.52G-NI-0
UJR-19.05G-NI-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Diam. nominal Pression de service max.
(MPa)
Placage argent

3.41 €

1 12 jours Nickel1/8B (6A)21.5NA

3.53 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) (Fusion W)1/4B (8A)21.5Fournie

3.41 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) (Fusion W)1/4B (8A)21.5NA

3.81 €

1 12 jours Nickel1/4B (8A)21.5Fournie

3.53 €

1 12 jours Nickel1/4B (8A)21.5NA

4.34 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) (Fusion W)3/8B (10A)21.5Fournie

4.50 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) (Fusion W)3/8B (10A)21.5NA

4.34 €

1 12 jours Nickel3/8B (10A)21.5NA

8.70 €

1 13 jours Nickel3/4B (20A)10NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à joint statique Forme du raccord Joint statique (raccords à joints statiques) Fluide applicable Eau / Vapeur / Gaz n'érodant pas les différents éléments des raccords
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196 ~450

Assistance technique