Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSH-16
Capacité(l) | 5 | Diamètre intérieur d1(mm) | 160 | Hauteur H1(mm) | 313 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur totale H2(mm) | 324 | Virole d'ouverture | 4S |
Vous vous trouvez sur la page de Bouteille à grand goulot type virole [PSH / PSF], le numéro d'article est le suivant: PSH-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSH-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles