Bouteille en acier inoxydable

Bouteille en acier inoxydable
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· An airtight bottle with excellent impact/shock resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSO-0.5

Référence pièce
PSO-0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

401.33 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité(l) 0.5 Diamètre intérieur d1(mm) 72.3 Hauteur H1(mm) 135
Hauteur totale H2(mm) 178 Virole d'ouverture 3S

Vous vous trouvez sur la page de Bouteille en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: PSO-0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSO-0.5.

Assistance technique