Accouplements Oldham / blocage de moyeu / 1 disque : POM / corps : aluminium / MJC / MIGHTY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MJC-19-3X3
MJC-19-3X4
MJC-19-3X5
MJC-19-3X6
MJC-19-3X7
MJC-19-3X8
MJC-19-4X4
MJC-19-4X5
MJC-19-4X6
MJC-19-4X7
MJC-19-4X8
MJC-19-5X5
MJC-19-5X6
MJC-19-5X7
MJC-19-5X8
MJC-19-6X6
MJC-19-6X7
MJC-19-6X8
MJC-19-7X7
MJC-19-7X8
MJC-19-8X8
MJC-25-6X6
MJC-25-6X7
MJC-25-6X8
MJC-25-6X9
MJC-25-6X10
MJC-25-6X11
MJC-25-6X12
MJC-25-7X7
MJC-25-7X8
MJC-25-7X9
MJC-25-7X10
MJC-25-7X11
MJC-25-7X12
MJC-25-8X8
MJC-25-8X9
MJC-25-8X10
MJC-25-8X11
MJC-25-8X12
MJC-25-9X9
MJC-25-9X10
MJC-25-9X11
MJC-25-9X12
MJC-25-10X10
MJC-25-10X11
MJC-25-10X12
MJC-25-11X11
MJC-25-11X12
MJC-25-12X12
MJC-33-8X8
MJC-33-8X9
MJC-33-8X10
MJC-33-8X11
MJC-33-8X12
MJC-33-8X13
MJC-33-8X14
MJC-33-9X9
MJC-33-9X10
MJC-33-9X11
MJC-33-9X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

99.49 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.003319.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.003419.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.003519.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.003619.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.003719.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.003819.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

99.49 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.004419.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.004519.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.004619.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.004719.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.004819.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

99.49 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.005519.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.005619.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.005719.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.005819.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

99.49 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.006619.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.006719.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.006819.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

99.49 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.007719.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

103.11 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.007819.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

99.49 €

1 Disponible 9 jours 101.01 à 3.008819.1221.71,1 à 3,02.467X10-8

100.84 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,006625.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,006725.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,006825.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,006925.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0061025.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0061125.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0061225.428.441,1 à 3,03252X10-8

100.84 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,007725.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,007825.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,007925.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0071025.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0071125.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0071225.428.441,1 à 3,03252X10-8

100.84 €

1 Disponible 5 jours 103,01 à 5,008825.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,008925.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 5 jours 103,01 à 5,0081025.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0081125.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0081225.428.441,1 à 3,03252X10-8

100.84 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,009925.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0091025.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0091125.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,0091225.428.441,1 à 3,03252X10-8

100.84 €

1 Disponible 6 jours 103,01 à 5,00101025.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,00101125.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,00101225.428.441,1 à 3,03252X10-8

100.84 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,00111125.428.441,1 à 3,03252X10-8

104.48 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,00111225.428.441,1 à 3,03252X10-8

100.84 €

1 Disponible 9 jours 103,01 à 5,00121225.428.441,1 à 3,03252X10-8

106.28 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,008833.348103,1 à 5,03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,008933.348103,1 à 5,03.81210X10-8

128.35 €

65.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

105,01 à 10,0081033.348103,1 à 5,03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,0081133.348103,1 à 5,03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,0081233.348103,1 à 5,03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,0081333.348103,1 à 5,03.81210X10-8

128.35 €

65.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

105,01 à 10,0081433.348103,1 à 5,03.81210X10-8

106.28 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,009933.348103,1 à 5,03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,0091033.348103,1 à 5,03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,0091133.348103,1 à 5,03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponible 9 jours 105,01 à 10,0091233.348103,1 à 5,03.81210X10-8

Loading...

Informations de base

Type Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur
Caractéristique Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Absorption des vibrations Matériau du corps Alliage d'aluminium Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal Spécifications Verrouillage par mâchoire

Assistance technique