Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Couple admissible (N•m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 14 | 14 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 15 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 14 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 15 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 15 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 17 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 18 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple admissible(N•m) | 100.01–Moins de 500 | Caractéristique | Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Matériau du corps | Alliage d'aluminium |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 5,1 à 100 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyacétal |
Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) | Serre-câbles | Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) | Collier |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles