Latéral / accouplement série ML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML-18-2X2
ML-18-2X3
ML-18-2X4
ML-18-2X5
ML-18-3X3
ML-18-3X4
ML-18-3X5
ML-18-4X4
ML-18-4X5
ML-18-5X5
ML-27-3X3
ML-27-3X4
ML-27-3X5
ML-27-3X6
ML-27-3X7
ML-27-3X8
ML-27-4X4
ML-27-4X5
ML-27-4X6
ML-27-4X7
ML-27-4X8
ML-27-5X5
ML-27-5X6
ML-27-5X7
ML-27-5X8
ML-27-6X6
ML-27-6X7
ML-27-6X8
ML-27-7X7
ML-27-7X8
ML-27-8X8
ML-41-6X6
ML-41-6X7
ML-41-6X8
ML-41-6X9
ML-41-6X10
ML-41-6X11
ML-41-6X12
ML-41-7X7
ML-41-7X8
ML-41-7X9
ML-41-7X10
ML-41-7X11
ML-41-7X12
ML-41-8X8
ML-41-8X9
ML-41-8X10
ML-41-8X11
ML-41-8X12
ML-41-9X9
ML-41-9X10
ML-41-9X11
ML-41-9X12
ML-41-10X10
ML-41-10X11
ML-41-10X12
ML-41-11X11
ML-41-11X12
ML-41-12X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre extérieur A
(φ)
Longueur totale W
(mm)
Matériau du corps principal Couple admissible
(N▪m)
Moment d'inertie
(kg·m2)

77.61 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

80.25 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

80.25 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

80.25 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

77.61 €

1 Disponible 6 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

80.25 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

80.25 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

77.61 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

80.25 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

77.61 €

1 Disponible 10 jours 100.05 à 1.001814.2Laiton de décolletage0.320X10-8

83.74 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

83.74 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

83.74 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

83.74 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

83.74 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

87.38 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

83.74 €

1 Disponible 10 jours 101.01 à 3.0027.219.1Laiton de décolletage1.791X10-8

100.11 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

102.65 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

100.11 €

1 Disponible 10 jours 103,01 à 5,0041.428.4[Aluminium] Alliage d'aluminium3.5476X10-8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 1,1 à 3,0 Désalignement latéral admissible(mm) 1.3 Désalignement angulaire admissible(deg) 10
Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) Vis de serrage Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) Vis de serrage

Assistance technique