Référence fabricant: MLL-18-6X6
Marque: MIGHTY
Prix: 74.65 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MLL-18-6X6
Caractéristiques | Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple admissible(N▪m) | 0.05 à 1.00 | Diamètre extérieur A(φ) | 18 | Longueur totale W(mm) | 19.1 |
Matériau du corps principal | Alliage d'aluminium | Couple admissible(N▪m) | 0.3 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 1,1 à 3,0 |
Désalignement latéral admissible(mm) | 1.3 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 10 | Moment d'inertie(kg·m2) | 20X10-8 |
Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) | Vis de serrage | Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) | Vis de serrage |
Vous vous trouvez sur la page de Latéral / accouplement série MLL, le numéro d'article est le suivant: MLL-18-6X6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLL-18-6X6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles