Latéral / accouplement série MLXMLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MLXMLC-27-6X6

Référence pièce
MLXMLC-27-6X6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

103.47 €

1 Disponible 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur
Plage de couple admissible(N▪m) 1.01 à 3.00 Diamètre extérieur A(φ) 28 Longueur totale W(mm) 25.4
Matériau du corps principal Laiton de décolletage Couple admissible(N▪m) 1.7 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 1,1 à 3,0
Désalignement latéral admissible(mm) 1.3 Nombre de tours admissibles maximal(tr/min) 5000 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000
Désalignement angulaire admissible(deg) 7.5 Moment d'inertie(kg·m2) 155.5x10-8 Méthode de fixation de l'arbre (côté END1) Vis de serrage
Méthode de fixation de l'arbre (côté END2) Collier

Vous vous trouvez sur la page de Latéral / accouplement série MLXMLC, le numéro d'article est le suivant: MLXMLC-27-6X6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLXMLC-27-6X6.

Assistance technique