Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | B1 (END1) Side hole diameter (mm) | B2 (END2) Side hole diameter (mm) | Inertia (Kg·m2 × 10-8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | NA | 242 | |
143.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | NA | 242 | |
143.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | NA | 242 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 1/4 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 6 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 8 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 10 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 1/4 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 6 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 8 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 1/4 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 6 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 8 | 382 | |
151.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 382 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 6 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 7 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 8 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 9 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 10 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 11 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 12 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 6 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 7 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 8 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 9 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 12 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 6 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 7 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 8 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 9 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 11 | 425 | |
172.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 12 | 425 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 6 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 7 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 8 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 9 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 10 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 11 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | 12 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 6 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 7 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 8 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 9 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 11 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 12 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 6 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 7 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 8 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 9 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 11 | 416 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 12 | 416 | |
151.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1/4 | NA | 312 | |
151.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | NA | 312 | |
151.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | NA | 312 |
Loading...
Fonction | Clutch | Type | Machinery | Condition de fonctionnement | Dry Type |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Couple nominal (plage)(N・m) | 0.01~30 | Type de montage du corps principal | On-axis mounting (ball bearings) |
Structure de l'arbre | Through | Nombre d'embrayages | 1 | Structure | Standard |
Caractéristique | Standard | Refroidissement | Naturally Cooled | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::80 |
Normes acquises | NA |
Configurer
Propriétés de base
B1 (END1) Side hole diameter(mm)
B2 (END2) Side hole diameter(mm)
Inertia(Kg·m2 × 10-8)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles