Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | B1 (END1) Side hole diameter (mm) | B2 (END2) Side hole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 16 | NA | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 11 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 15 | 19 |
Loading...
Fonction | Clutch | Type | Machinery | Condition de fonctionnement | Dry Type |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Couple nominal (plage)(N・m) | 0.01~30 | Type de montage du corps principal | On-axis mounting (ball bearings) |
Structure de l'arbre | Through | Nombre d'embrayages | 1 | Structure | Standard |
Caractéristique | Standard | Refroidissement | Naturally Cooled | Plage de températures de fonctionnement(°C) | ::80 |
Normes acquises | NA |
Configurer
Propriétés de base
B1 (END1) Side hole diameter(mm)
B2 (END2) Side hole diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles