Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Without check valve, plug, male thread type external appearance
JIS symbols for the KKA series
Working Fluid | Water, air |
---|---|
Operating Pressure Range*1 | KKA3: -100 kPa to 1 MPa KKA4, KKA6, KKA7, KKA8, KKA9: 0 to 1 MPa |
Guaranteed Proof Pressure | 10 MPa |
Ambient Temperature and Working Fluid Temperature Range | -5 to 150°C (no freezing) *Cannot be used for steam. |
Non-greased Specification | Does not use grease. (Rubber and metal sliding parts: fluorine coating) |
Material | Metal parts: SUS304; rubber parts: fluoroelastomer (special FKM) |
Seal | Includes male thread sealant |
*1: Do not use with a leak tester or for vacuum retention as zero leakage cannot be guaranteed.
*The KKA series cannot be connected to the KK series or the KKH series.
Body Size | Liquid Dripping Amount (cm³ per instance) | Aeration Amount (cm³ per instance) |
---|---|---|
KKA3 | 0.02 | 0.1 |
KKA4 | 0.04 | 0.1 |
KKA6 | 0.06 | 0.2 |
KKA7 | 0.14 | 0.5 |
KKA8 | 0.27 | 0.9 |
KKA9 | 0.77 | 2.7 |
Plug: with check valve / socket: with check valve
Plug: without check valve / socket: with check valve
Plug: with check valve / socket: with check valve
Plug: without check valve / socket: without check valve
Plug structural drawing
KKA series structural drawing
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Plug body | SUS304 | Fluorine coating |
2 | Plug rear body | SUS304 | - |
3 | Plug valve | SUS304 | - |
4 | Valve O-ring | Special FKM | Fluorine coating |
5 | Plug body O-ring | Special FKM | Fluorine coating |
6 | Plug valve spring | Equivalent to SUS304 | KKA3 |
SUS304 | KKA4, KKA6, KKA7, KKA8, KKA9 |
With check valve, male thread type dimensional drawing
(Unit: mm)
Body Size | Model | T Connection Port Diameter | H Width Across Flats | L1 | L2 | A | Minimum Hole Diameter | Effective Cross-sectional Area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | KKA3P-01M | R 1/8 | 14 | 35.4 | 16.0 | 31.4 | 5.6 | 17.4 | 15.4 |
KKA3P-02M | R 1/4 | 38.4 | 32.4 | 19.8 | |||||
KKA3P-03M | R 3/8 | 17 | 39.4 | 32.9 | 32.9 | ||||
1/4 | KKA4P-02M | R 1/4 | 42.2 | 18.9 | 36.2 | 6.9 | 26.4 | 28.3 | |
KKA4P-03M | R 3/8 | 43.2 | 36.7 | 36.6 | |||||
KKA4P-04M | R 1/2 | 22 | 46.2 | 38.2 | 65.9 | ||||
1/2 | KKA6P-03M | R 3/8 | 24 | 47.1 | 20.4 | 40.6 | 10.0 | 54.2 | 60.3 |
KKA6P-04M | R 1/2 | 47.9 | 39.9 | 69.2 | |||||
KKA6P-06M | R 3/4 | 30 | 49.9 | 40.4 | 119.0 | ||||
3/4 | KKA7P-04M | R 1/2 | 32 | 66.3 | 27.6 | 58.1 | 13.5 | 99.6 | 173.9 |
KKA7P-06M | R 3/4 | 69.4 | 59.9 | 209.6 | |||||
KKA7P-10M | R1 | 36 | 69.9 | 59.5 | 275.0 | ||||
1 | KKA8P-06M | R 3/4 | 41 | 82.9 | 35.6 | 73.4 | 17.5 | 168.3 | 362.8 |
KKA8P-10M | R1 | 85.4 | 75.0 | 403.9 | |||||
KKA8P-12M | R 1 1/4 | 46 | 85.4 | 72.7 | 538.6 | ||||
1 1/4 | KKA9P-10M | R1 | 55 | 109.5 | 49.1 | 99.1 | 22.0 | 264.9 | 824.1 |
KKA9P-12M | R 1 1/4 | 109.0 | 96.3 | 24.6 | 332.1 | 861.4 | |||
KKA9P-14M | R1 1/2 | 109.0 | 96.3 | 936.3 |
Without check valve, male thread type dimensional drawing
(Unit: mm)
Body Size | Model | T Connection Port Diameter | H Width Across Flats | L1 | L2 | A | Minimum Hole Diameter | Effective Cross-sectional Area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | KKA3P-01M-1 | R 1/8 | 12 | 28.5 | 16.0 | 24.5 | 6.0 | 22.6 | 9.8 |
KKA3P-02M-1 | R 1/4 | 14 | 31.5 | 25.5 | 14.6 | ||||
KKA3P-03M-1 | R 3/8 | 17 | 32.5 | 26.0 | 23.6 | ||||
1/4 | KKA4P-02M-1 | R 1/4 | 34.4 | 18.9 | 28.4 | 8.0 | 40.2 | 21.0 | |
KKA4P-03M-1 | R 3/8 | 35.4 | 28.9 | 27.9 | |||||
KKA4P-04M-1 | R 1/2 | 22 | 39.4 | 31.4 | 50.2 | ||||
1/2 | KKA6P-03M-1 | R 3/8 | 37.9 | 20.4 | 31.4 | 11.0 | 76.0 | 41.9 | |
KKA6P-04M-1 | R 1/2 | 40.9 | 32.9 | 56.0 | |||||
KKA6P-06M-1 | R 3/4 | 30 | 42.9 | 33.4 | 98.7 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Size of Body | Pipe Connection Bore Dia. | With or Without Check Valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.71 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1/8 | R 1/8 | Oui | |||
17.11 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1/8 | R 1/8 | Non | |||
32.71 € | 1 | 4 jours | - | -5~ 150 | -0.1~ 1 | 1/8 | R1/4 | Y | |||
17.11 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | -0.1~ 1 | 1/8 | R1/4 | N | |||
32.71 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | -0.1~ 1 | 1/8 | R3/8 | Y | |||
- | 17.11 € | 1 | 26 jours | [NBR] 00011 | -5~ 150 | -0.1~ 1 | 1/8 | R3/8 | N | ||
37.39 € | 1 | 22 jours | - | -5~150 | 0~1 | 1/4 | R1/4 | Y | |||
18.73 € | 1 | 4 jours | - | -5~150 | 0~1 | 1/4 | R1/4 | N | |||
37.39 € | 1 | 22 jours | - | -5~150 | 0~1 | 1/4 | R3/8 | Y | |||
18.73 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1/4 | R3/8 | N | |||
43.60 € | 1 | 4 jours | - | -5~150 | 0~1 | 1/4 | R1/2 | Y | |||
- | 24.98 € | 1 | 26 jours | [NBR] 00011 | -5~ 150 | 0~ 1 | 1/4 | R1/2 | N | ||
57.60 € | 1 | 22 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1/2 | R3/8 | Y | |||
35.85 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1/2 | R3/8 | N | |||
63.77 € | 1 | 4 jours | - | -5~150 | 0~1 | 1/2 | R1/2 | Y | |||
42.05 € | 1 | 22 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1/2 | R1/2 | N | |||
71.60 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1/2 | R 3/4 | Y | |||
- | 49.79 € | 1 | 26 jours | [NBR] 00011 | -5~ 150 | 0~ 1 | 1/2 | R 3/4 | N | ||
153.98 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 3/4 | R1/2 | Y | |||
153.98 € | 1 | 22 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 3/4 | R 3/4 | Y | |||
- | 158.65 € | 1 | 26 jours | [NBR] 00011 | -5~ 150 | 0~ 1 | 3/4 | R1 | Y | ||
195.98 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1 | R 3/4 | Y | |||
195.98 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1 | R1 | Y | |||
236.32 € | 1 | 26 jours | - | -5~ 150 | 0~ 1 | 1 | R 1 1/4 | Y | |||
- | 368.65 € | 1 | 26 jours | [NBR] 00011 | -5~ 150 | 0~ 1 | 1 1/4 | R1 | Y | ||
- | 390.40 € | 1 | 26 jours | [NBR] 00011 | -5~ 150 | 0~ 1 | 1 1/4 | R 1 1/4 | Y | ||
- | 401.31 € | 1 | 26 jours | [NBR] 00011 | -5~ 150 | 0~ 1 | 1 1/4 | R1 1/2 | Y |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Threaded Type | Mâle/femelle | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Water / Air | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du joint
Size of Body
Pipe Connection Bore Dia.
With or Without Check Valve
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles