KFT-00, Raccord rapide, Té d'union (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KFT-00, Raccord rapide, Té d'union
Used for branch connection of tubes proceeding at 90° angles on both sides.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KFT06-00
10-KFT08U-00
KFT04-00
KFT04B-00
KFT04B-00-X2
KFT06-00
KFT06-00-X2
KFT06B-00
KFT06B-00-X2
KFT08B-00
KFT08B-00-X2
KFT08N-00
KFT08N-00-X2
KFT08U-00
KFT08U-00-X2
KFT10B-00
KFT10B-00-X2
KFT10N-00
KFT10N-00-X2
KFT10U-00
KFT10U-00-X2
KFT12B-00
KFT12B-00-X2
KFT12N-00
KFT12N-00-X2
KFT12U-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité Environnement de fonctionnement adapté

7.73 €

10 26 jours Placage nickel64Résine-AucunSalle blanche

8.87 €

10 26 jours Placage nickel85Résine-AucunSalle blanche

6.15 €

10 26 jours NA42.5Résine-AucunStandard

8.37 €

10 26 jours NA42.5Laiton-AucunStandard

7.87 €

10 26 jours Placage nickel42.5Laiton-AucunStandard

5.92 €

10 4 jours NA64RésineS/OStandardStandard

6.82 €

10 26 jours Placage nickel64Résine-AucunStandard

7.34 €

10 26 jours NA64LaitonS/OStandardStandard

8.32 €

10 26 jours Placage nickel64Laiton-AucunStandard

8.42 €

10 26 jours NA86Laiton-AucunStandard

9.60 €

10 26 jours Placage nickel86Laiton-AucunStandard

6.77 €

10 4 jours NA86RésineS/OStandardStandard

8.03 €

10 26 jours Placage nickel86Résine-AucunStandard

6.77 €

10 4 jours NA85RésineS/OStandardStandard

8.03 €

10 26 jours Placage nickel85Résine-AucunStandard

11.39 €

5 26 jours NA107.5Laiton-AucunStandard

12.76 €

5 26 jours Placage nickel107.5Laiton-AucunStandard

8.31 €

5 4 jours NA10-RésineS/OStandardStandard

9.27 €

5 26 jours Placage nickel107.5Résine-AucunStandard

8.31 €

5 4 jours NA10-RésineS/OStandardStandard

9.85 €

5 26 jours Placage nickel106.5Résine-AucunStandard

13.03 €

5 26 jours NA129Laiton-AucunStandard

14.82 €

5 26 jours Placage nickel129Laiton-AucunStandard

9.68 €

5 26 jours NA129Résine-AucunStandard

11.68 €

5 26 jours Placage nickel129Résine-AucunStandard

9.68 €

5 26 jours NA128RésineS/OStandardStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord union en T Matériau EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv.

Assistance technique