Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Traitement de surface | Filetage de connexion | Diamètre extérieur de la taille du tube applicable (mm) | Diamètre intérieur de la taille du tube applicable (mm) | Sleeve material | Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité | Environnement de fonctionnement adapté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
10.02 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 4 | - | Résine | Avec agent d'étanchéité | Standard | Standard | ||
6.60 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
6.94 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.32 € | 10 | Devis | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.73 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
6.03 € | 10 | 4 jours | NA | 1/8 | 6 | 4 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
6.39 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 6 | 4 | Résine | Avec agent d'étanchéité | Standard | Standard | ||
6.39 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 6 | 4 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
6.71 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 6 | 4 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
6.98 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 6 | 4 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
7.34 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 6 | 4 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
6.52 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 6 | 4 | Laiton | - | Aucun | Standard | ||
6.89 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 6 | 4 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.23 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 6 | 4 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.74 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 6 | 4 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.56 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 8 | 6 | Laiton | - | Aucun | Standard | ||
7.90 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 8 | 6 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
8.19 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 8 | 6 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
8.94 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 8 | 6 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
6.98 € | 10 | 4 jours | NA | 1/8 | 8 | 6 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
7.34 € | 10 | 26 jours | NA | 1/8 | 8 | 6 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.18 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 8 | 6 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
7.52 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 8 | 6 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.90 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 8 | 6 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
8.24 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 8 | 6 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
6.15 € | 10 | 4 jours | NA | 1/8 | 8 | 5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
6.48 € | 10 | 4 jours | NA | 1/8 | 8 | 5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
7.61 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 8 | 5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
7.97 € | 10 | 26 jours | NA | 1/4 | 8 | 5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
8.24 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 8 | 5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
8.60 € | 10 | 26 jours | NA | 3/8 | 8 | 5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.19 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 10 | 7.5 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.19 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
11.89 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 10 | 7.5 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
8.60 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 10 | 7.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
8.94 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 10 | 7.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
8.60 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
8.94 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.29 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 10 | 7.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
10.65 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 10 | 7.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
9.05 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 10 | 6.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
9.39 € | 5 | 4 jours | NA | 1/4 | 10 | 6.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
9.05 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 10 | 6.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
9.39 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 10 | 6.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.40 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 10 | 6.5 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
10.74 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 10 | 6.5 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
12.23 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 12 | 9 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
12.23 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 12 | 9 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
13.71 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 12 | 9 | Laiton | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.47 € | 5 | 4 jours | NA | 1/4 | 12 | 9 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
10.81 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 12 | 9 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.47 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 12 | 9 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
10.81 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 12 | 9 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
12.02 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 12 | 9 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
12.35 € | 5 | 26 jours | NA | 1/2 | 12 | 9 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.74 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 12 | 8 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
11.10 € | 5 | 26 jours | NA | 1/4 | 12 | 8 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard | ||
10.74 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 12 | 8 | Résine | - | Aucun | Standard | ||
11.10 € | 5 | 26 jours | NA | 3/8 | 12 | 8 | Résine | - | Avec agent d'étanchéité | Standard |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Coude pivotant | Matériau | EN CW614N équiv. + EN CW617N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | R |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Filetage de connexion
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable(mm)
Sleeve material
Agent d'étanchéité
Agent d'étanchéité
Environnement de fonctionnement adapté
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles