Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Fluid | Air, Water, Steam Note 2) Note 3) |
---|---|
Operating pressure range Note 1) | -100 kPa to 1 MPa Note 4) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperature | -65 to 260°C (No freezing) Note 4) [Swivel elbow and with sealant types: -5 to 150°C] |
Lubricant | Grease-free specification |
Seal on the threads | Without sealant (With sealant type compatible) Note 5) |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Union nut | Stainless steel 316 | Fluoro coated |
2 | Male connector body | Stainless steel 316 | |
3 | Male elbow body | Stainless steel 316 | |
4 | Swivel elbow body | Stainless steel 316 | |
5 | Stud | Stainless steel 316 | |
6 | O-ring | Special FKM | Fluoro coated |
Applicable tube size (mm) | Connection thread R | Model | Width across flat | L | M | ød | A* | Effective area (mm2) | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D. | I.D. | H1 | H2 | ||||||||
ø4 | ø2.5 | 1/8 | KFG2H0425-01 | 10 | 8 | 19.4 | 5 | 1.8 | 16.3 | 1.6 | 8 |
1/4 | KFG2H0425-02 | 14 | 23.8 | 19.1 | 14 | ||||||
ø4 | ø3 | 1/8 | KFG2H0403-01 | 10 | 19.4 | 2.3 | 16.3 | 2.6 | 8 | ||
1/4 | KFG2H0403-02 | 14 | 23.8 | 19.1 | 14 | ||||||
ø6 | ø4 | 1/8 | KFG2H0604-01 | 10 | 10 | 20.9 | 5.8 | 3.3 | 17.8 | 6 | 10 |
1/4 | KFG2H0604-02 | 14 | 25.3 | 20.6 | 16 | ||||||
ø8 | ø6 | 1/8 | KFG2H0806-01 | 14 | 14 | 23.3 | 6.6 | 5.3 | 20.2 | 17 | 18 |
1/4 | KFG2H0806-02 | 26.7 | 22 | 24 | |||||||
3/8 | KFG2H0806-03 | 17 | 28.1 | 23 | 36 | ||||||
ø10 | ø7.5 | 1/4 | KFG2H1075-02 | 17 | 17 | 29.7 | 7.6 | 6.8 | 25 | 30 | 34 |
3/8 | KFG2H1075-03 | 30.1 | 41 | ||||||||
1/2 | KFG2H1075-04 | 22 | 33.5 | 27.1 | 67 | ||||||
ø10 | ø8 | 1/4 | KFG2H1008-02 | 17 | 29.7 | 7.3 | 25 | 35 | 33 | ||
3/8 | KFG2H1008-03 | 30.1 | 40 | ||||||||
1/2 | KFG2H1008-04 | 22 | 33.5 | 27.1 | 66 | ||||||
ø12 | ø9 | 1/4 | KFG2H1209-02 | 17 | 17 | 31.3 | 8.5 | 8 | 26.6 | 45 | 33 |
3/8 | KFG2H1209-03 | 31.7 | 40 | ||||||||
1/2 | KFG2H1209-04 | 22 | 35.1 | 28.7 | 66 | ||||||
ø12 | ø10 | 1/4 | KFG2H1210-02 | 17 | 31.3 | 9 | 26.6 | 57 | 30 | ||
3/8 | KFG2H1210-03 | 31.7 | 38 | ||||||||
1/2 | KFG2H1210-04 | 22 | 35.1 | 28.7 | 63 | ||||||
ø16 | ø13 | 3/8 | KFG2H1613-03 | 22 | 22 | 33.1 | 9.3 | 12 | 28 | 101 | 51 |
1/2 | KFG2H1613-04 | 36.3 | 29.9 | 67 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à vis | Filetage de connexion | Diamètre extérieur de la taille du tube applicable (mm) | Diamètre intérieur de la taille du tube applicable (mm) | Agent d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/8 | 3.18 | 2.18 | Aucun | ||
21.92 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/4 | 3.18 | 2.18 | Aucun | ||
13.39 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/8 | 4 | 2.5 | Aucun | ||
14.18 € | 1 | 26 jours | NPT | - | - | 2.5 | Avec agent d'étanchéité | ||
15.35 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/4 | 4 | 2.5 | Aucun | ||
13.39 € | 1 | 26 jours | R | 1/8 | 4 | 3 | Aucun | ||
13.73 € | 1 | 4 jours | R | 1/8 | 4 | 3 | Avec agent d'étanchéité | ||
15.34 € | 1 | 26 jours | R | 1/4 | 4 | 3 | Aucun | ||
15.69 € | 1 | 26 jours | R | - | - | 3 | Avec agent d'étanchéité | ||
13.39 € | 1 | 26 jours | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Aucun | ||
13.73 € | 1 | 4 jours | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Avec agent d'étanchéité | ||
15.34 € | 1 | 26 jours | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Aucun | ||
15.69 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Avec agent d'étanchéité | ||
13.23 € | 1 | 7 jours | R | 1/8 | 6 | 4 | Aucun | ||
13.56 € | 1 | 7 jours | R | 1/8 | 6 | 4 | Avec agent d'étanchéité | ||
14.52 € 9.73 € | 1 |
Jour même
Stock | R | 1/4 | 6 | 4 | Aucun | ||
14.85 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 6 | 4 | Avec agent d'étanchéité | ||
13.23 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/8 | 6.35 | 3.95 | Aucun | ||
19.94 € | 1 | 26 jours | NPT | - | - | 3.95 | Avec agent d'étanchéité | ||
14.52 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/4 | 6.35 | 3.95 | Aucun | ||
19.67 € | 1 | 6 jours | NPT | - | - | 3.95 | Avec agent d'étanchéité | ||
16.53 € | 1 | 4 jours | R | 1/8 | 8 | 6 | Aucun | ||
16.89 € | 1 | 4 jours | R | 1/8 | 8 | 6 | Avec agent d'étanchéité | ||
16.53 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 8 | 6 | Aucun | ||
16.89 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 8 | 6 | Avec agent d'étanchéité | ||
16.69 € | 1 | 4 jours | R | 3/8 | 8 | 6 | Aucun | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | R | 3/8 | 8 | 6 | Avec agent d'étanchéité | ||
16.53 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/8 | 8 | 6 | Aucun | ||
25.77 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/4 | 8 | 6 | Aucun | ||
16.89 € | 1 | 26 jours | NPT | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
16.69 € | 1 | 26 jours | NPT | 3/8 | 8 | 6 | Aucun | ||
20.63 € | 1 | 22 jours | R | 1/4 | 10 | 8 | Aucun | ||
20.97 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 10 | 8 | Avec agent d'étanchéité | ||
22.29 € | 1 | 26 jours | R | 3/8 | 10 | 8 | Aucun | ||
22.63 € | 1 | 7 jours | R | 3/8 | 10 | 8 | Avec agent d'étanchéité | ||
29.34 € | 1 | 26 jours | R | 1/2 | 10 | 8 | Aucun | ||
29.69 € | 1 | 4 jours | R | 1/2 | 10 | 8 | Avec agent d'étanchéité | ||
20.63 € | 1 | 26 jours | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Aucun | ||
20.97 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Avec agent d'étanchéité | ||
22.29 € | 1 | 26 jours | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Aucun | ||
22.63 € | 1 | 4 jours | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Avec agent d'étanchéité | ||
29.34 € | 1 | 26 jours | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Aucun | ||
29.69 € | 1 | 4 jours | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Avec agent d'étanchéité | ||
20.63 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/4 | 9.53 | 6.35 | Aucun | ||
20.85 € | 1 | 26 jours | NPT | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
22.29 € | 1 | 26 jours | NPT | 3/8 | 9.53 | 6.35 | Aucun | ||
26.24 € | 1 | 26 jours | NPT | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
29.34 € | 1 | 26 jours | NPT | 1/2 | 9.53 | 6.35 | Aucun | ||
30.10 € | 1 | 26 jours | NPT | - | - | - | Avec agent d'étanchéité | ||
25.61 € | 1 | 26 jours | R | 1/4 | 12 | 9 | Aucun | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 12 | 9 | Avec agent d'étanchéité | ||
25.90 € | 1 | 26 jours | R | 3/8 | 12 | 9 | Aucun | ||
26.24 € | 1 | 4 jours | R | 3/8 | 12 | 9 | Avec agent d'étanchéité | ||
29.74 € | 1 | 26 jours | R | 1/2 | 12 | 9 | Aucun | ||
30.10 € | 1 | 4 jours | R | 1/2 | 12 | 9 | Avec agent d'étanchéité | ||
25.61 € | 1 | 26 jours | R | 1/4 | 12 | 10 | Aucun | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | R | 1/4 | 12 | 10 | Avec agent d'étanchéité | ||
25.90 € | 1 | 26 jours | R | 3/8 | 12 | 10 | Aucun | ||
26.24 € | 1 | 22 jours | R | 3/8 | 12 | 10 | Avec agent d'étanchéité | ||
29.74 € | 1 | 26 jours | R | 1/2 | 12 | 10 | Aucun |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Demi-raccord union | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à vis
Filetage de connexion
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable(mm)
Agent d'étanchéité
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles