Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KFG2E0122-00 |
KFG2E0403-00 |
KFG2E0425-00 |
KFG2E0604-00 |
KFG2E0704-00 |
KFG2E0806-00 |
KFG2E0906-00 |
KFG2E1008-00 |
KFG2E1075-00 |
KFG2E1163-00 |
KFG2E1209-00 |
KFG2E1210-00 |
KFG2E1395-00 |
KFG2E1613-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de la taille du tube applicable (mm) | Diamètre intérieur de la taille du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.31 € | 1 | 26 jours | 3.18 | 2.18 | ||
35.31 € | 1 | 4 jours | 4 | 3 | ||
35.31 € | 1 | 4 jours | 4 | 2.5 | ||
37.23 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | ||
37.23 € | 1 | 26 jours | 6.35 | 3.95 | ||
44.66 € | 1 | 4 jours | 8 | 6 | ||
44.66 € | 1 | 26 jours | 8 | 6 | ||
63.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | ||
63.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 7.5 | ||
66.47 € | 1 | 26 jours | 9.53 | 6.35 | ||
70.32 € | 1 | 4 jours | 12 | 9 | ||
70.32 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | ||
71.77 € | 1 | 26 jours | 12.7 | 9.53 | ||
92.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 13 |
Loading...
Type de connexion | Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre | Forme de raccord tube à tube | Raccord union de séparation | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la taille du tube applicable(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles