Référence pièce:
références possibles.Fluid | Air, Water, Steam Note 2) Note 3) |
---|---|
Operating pressure range Note 1) | -100 kPa to 1 MPa Note 4) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperature | -65 to 260°C(No freezing) Note 4) [Swivel elbow and with sealant types: -5 to 150°C] |
Lubricant | Grease-free specification |
Seal on the threads | Without sealant (With sealant type compatible) Note 5) |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Union nut | Stainless steel 316 | Fluoro coated |
2 | Male connector body | Stainless steel 316 | |
3 | Male elbow body | Stainless steel 316 | |
4 | Swivel elbow body | Stainless steel 316 | |
5 | Stud | Stainless steel 316 | |
6 | O-ring | Special FKM | Fluoro coated |
Applicable tube size (mm) | Connection thread R | Model | Width across flat | Width across flat | L1 | L2 | M | ød | A* | Effective area (mm2) | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D. | I.D. | H1 | H2 | H3 | |||||||||
ø4 | ø2.5 | 1/8 | KFG2V0425-01 | 7 | 8 | 10 | 14.5 | 16.1 | 5 | 1.8 | 17.4 | 1.4 | 9 |
1/4 | KFG2V0425-02 | 14 | 19.9 | 19.6 | 18 | ||||||||
ø4 | ø3 | 1/8 | KFG2V0403-01 | 10 | 16.1 | 2.3 | 17.4 | 2.3 | 9 | ||||
1/4 | KFG2V0403-02 | 14 | 19.9 | 19.6 | 18 | ||||||||
ø6 | ø4 | 1/8 | KFG2V0604-01 | 9 | 10 | 10 | 16 | 17.2 | 5.8 | 3.3 | 19.6 | 5 | 12 |
1/4 | KFG2V0604-02 | 14 | 21 | 21.8 | 21 | ||||||||
ø8 | ø6 | 1/8 | KFG2V0806-01 | 12 | 14 | 12 | 18.4 | 20.1 | 6.6 | 5.3 | 24.7 | 14 | 22 |
1/4 | KFG2V0806-02 | 14 | 23.3 | 26.3 | 30 | ||||||||
3/8 | KFG2V0806-03 | 17 | 24.7 | 27.3 | 42 | ||||||||
ø10 | ø7.5 | 1/4 | KFG2V1075-02 | 15 | 17 | 14 | 21.4 | 25 | 7.6 | 6.8 | 29.6 | 25 | 37 |
3/8 | KFG2V1075-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 47 | ||||||||
1/2 | KFG2V1075-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 74 | ||||||||
ø10 | ø8 | 1/4 | KFG2V1008-02 | 14 | 25 | 7.3 | 29.6 | 29 | 36 | ||||
3/8 | KFG2V1008-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 46 | ||||||||
1/2 | KFG2V1008-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 73 | ||||||||
ø12 | ø9 | 1/4 | KFG2V1209-02 | 16 | 17 | 14 | 23 | 25 | 8.5 | 8 | 29.6 | 38 | 38 |
3/8 | KFG2V1209-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 49 | ||||||||
1/2 | KFG2V1209-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 75 | ||||||||
ø12 | ø10 | 1/4 | KFG2V1210-02 | 14 | 24.5 | 25 | 9 | 29.6 | 48 | 40 | |||
3/8 | KFG2V1210-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 51 | ||||||||
1/2 | KFG2V1210-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 77 | ||||||||
ø16 | ø13 | 3/8 | KFG2V1613-03 | 21 | 22 | 19 | 26.7 | 29.3 | 9.3 | 12 | 36.3 | 86 | 75 |
1/2 | KFG2V1613-04 | 22 | 33.3 | 39 | 96 |
Référence pièce |
---|
Commande suspendus |
Commande suspendus |
Commande suspendus |
Commande suspendus |
Commande suspendus |
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
32.73 € ( 38.95 € ) | 26 jours ouvrables |
34.77 € ( 41.38 € ) | 26 jours ouvrables |
35.55 € ( 42.30 € ) | 26 jours ouvrables |
23.73 € ( 28.24 € ) | 26 jours ouvrables |
28.90 € ( 34.39 € ) | 26 jours ouvrables |
31.77 € ( 37.81 € ) | 26 jours ouvrables |
32.11 € ( 38.21 € ) | 4 jours ouvrables |
36.81 € ( 43.80 € ) | 26 jours ouvrables |
37.15 € ( 44.21 € ) | 26 jours ouvrables |
23.73 € ( 28.24 € ) | 26 jours ouvrables |
24.06 € ( 28.63 € ) | 4 jours ouvrables |
28.53 € ( 33.95 € ) | 26 jours ouvrables |
28.87 € ( 34.36 € ) | 4 jours ouvrables |
33.77 € ( 40.19 € ) | 4 jours ouvrables |
34.11 € ( 40.59 € ) | 4 jours ouvrables |
38.74 € ( 46.10 € ) | 26 jours ouvrables |
39.10 € ( 46.53 € ) | 4 jours ouvrables |
33.77 € ( 40.19 € ) | 26 jours ouvrables |
34.11 € ( 40.59 € ) | 26 jours ouvrables |
38.00 € ( 45.22 € ) | 26 jours ouvrables |
37.74 € ( 44.91 € ) | 26 jours ouvrables |
33.77 € ( 40.19 € ) | 22 jours ouvrables |
34.11 € ( 40.59 € ) | 4 jours ouvrables |
38.74 € ( 46.10 € ) | 22 jours ouvrables |
39.10 € ( 46.53 € ) | 4 jours ouvrables |
39.84 € ( 47.41 € ) | 26 jours ouvrables |
40.19 € ( 47.83 € ) | 4 jours ouvrables |
33.94 € ( 40.39 € ) | 26 jours ouvrables |
38.95 € ( 46.35 € ) | 26 jours ouvrables |
39.84 € ( 47.41 € ) | 26 jours ouvrables |
40.18 € ( 47.81 € ) | 26 jours ouvrables |
47.27 € ( 56.25 € ) | 26 jours ouvrables |
47.61 € ( 56.66 € ) | 4 jours ouvrables |
49.21 € ( 58.56 € ) | 26 jours ouvrables |
49.56 € ( 58.98 € ) | 4 jours ouvrables |
57.90 € ( 68.90 € ) | 26 jours ouvrables |
58.26 € ( 69.33 € ) | 4 jours ouvrables |
47.27 € ( 56.25 € ) | 22 jours ouvrables |
47.61 € ( 56.66 € ) | 4 jours ouvrables |
49.21 € ( 58.56 € ) | 26 jours ouvrables |
49.56 € ( 58.98 € ) | 4 jours ouvrables |
57.90 € ( 68.90 € ) | 26 jours ouvrables |
58.26 € ( 69.33 € ) | 4 jours ouvrables |
46.97 € ( 55.89 € ) | 26 jours ouvrables |
49.21 € ( 58.56 € ) | 26 jours ouvrables |
50.31 € ( 59.87 € ) | 26 jours ouvrables |
50.65 € ( 60.27 € ) | 4 jours ouvrables |
50.31 € ( 59.87 € ) | 26 jours ouvrables |
50.65 € ( 60.27 € ) | 4 jours ouvrables |
55.97 € ( 66.60 € ) | 26 jours ouvrables |
56.31 € ( 67.01 € ) | 4 jours ouvrables |
50.31 € ( 59.87 € ) | 26 jours ouvrables |
50.65 € ( 60.27 € ) | 4 jours ouvrables |
50.31 € ( 59.87 € ) | 26 jours ouvrables |
50.65 € ( 60.27 € ) | 4 jours ouvrables |
55.97 € ( 66.60 € ) | 26 jours ouvrables |
56.31 € ( 67.01 € ) | 4 jours ouvrables |
49.77 € ( 59.23 € ) | 26 jours ouvrables |
57.06 € ( 67.90 € ) | 26 jours ouvrables |
57.39 € ( 68.29 € ) | 26 jours ouvrables |