KFG2F, Raccords à bagues en acier inox 316, Raccord femelle

KFG2F, Raccords à bagues en acier inox 316, Raccord femelle
[Features]
· Compact, lightweight.
· Grease-free.
· Can be used with steam.
· Conforms to the Food Sanitation Act of Japan.
[Please refer to the following pages of the catalog]
Applicable tube outer diameter, metric p. 326; inch p. 331

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFG2F0325-N02
KFG2F0403-02
KFG2F0425-02
KFG2F0604-02
KFG2F0704-N02
KFG2F0806-03
KFG2F0906-N03
KFG2F1008-03
KFG2F1075-03
KFG2F1163-N03
KFG2F1209-03
KFG2F1210-03
KFG2F1395-N03
KFG2F1613-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à vis Filetage de connexion Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Diamètre intérieur de la taille du tube applicable
(mm)

19.81 €

1 26 jours NPT1/442.5

21.35 €

1 4 jours Rc1/443

19.81 €

1 4 jours Rc1/442.5

19.58 €

1 3 jours Rc1/464

19.58 €

1 26 jours NPT1/46.353.95

25.48 €

1 4 jours Rc3/886

25.48 €

1 26 jours NPT3/886

31.15 €

1 4 jours Rc3/8108

31.15 €

1 4 jours Rc3/8107.5

26.98 €

1 26 jours NPT3/89.536.35

34.61 €

1 4 jours Rc3/8129

34.61 €

1 4 jours Rc3/81210

34.61 €

1 26 jours NPT3/812.79.53

41.82 €

1 4 jours Rc1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord union femelle Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA

Assistance technique