Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W2035 |
W2045 |
W2050 |
W2100 |
W2130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge max. comprimée (N) | Vis d'assemblage d | L (mm) | Constante de ressort compressé : Kc (N/mm) | Longueur C de vis de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.06 € | 1 | 7 jours | 195 | M10 | 35 | 78.5 | 25 | ||
71.04 € | 1 | 7 jours | 450 | M12 | 50 | 125 | 30 | ||
45.32 € | 1 | 7 jours | 735 | M12 | 50 | 180 | 32 | ||
111.93 € | 1 | 57 jours | 3500 | M20 | 100 | 430 | 48 | ||
185.00 € | 1 | 7 jours | 5900 | M24 | 130 | 590 | 53 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Isolation amortissement des vibrations | Type de connexion | Deux extrémités filetées |
---|---|---|---|---|---|
Type à caoutchouc antivibrations | Type V | Couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Charge max. comprimée(N)
Vis d'assemblage d
L(mm)
Constante de ressort compressé : Kc(N/mm)
Longueur C de vis de montage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles