Tampons butée caoutchouc / forme bloc / rainure en U / Diamond U2000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tampons butée caoutchouc / forme bloc / rainure en U / Diamond U2000 / TOYO TIRE & RUBBER
A low-spring constant vibration-proof rubber that uses the rubber shear rigidity and for which a suitable spring constant ratio can be selected both horizontally and vertically for effectiveness against both high and low frequency vibrations. ■ Can be inserted and mounted in narrow spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U2425
U2440
U2640
U2660
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge max. comprimée
(N)
L
(mm)
Constante de ressort compressé : Kc
(N/mm)

9.82 €

1 7 jours 1852668.5

10.16 €

1 7 jours 32526115

13.26 €

1 5 jours 4404088

13.77 €

1 7 jours 68540135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Type de connexion Autre
Type à caoutchouc antivibrations Forme de la sellette Couleur Noir

Assistance technique