• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Engrenage droit à dents trempées par induction (M1.0)

Engrenage droit à dents trempées par induction (M1.0)

High-strength spur gear with induction hardened tooth part.[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
S1S14B-1005H
S1S15B-1005H
S1S16B-1005H
S1S17B-1005H
S1S18B-1006H
S1S24B-1006H
S1S28B-1008H
S1S28B-1008H-H-9
S1S28B-1008H-H-10
S1S28B-1008H-H-11
S1S28B-1008H-H-12
S1S28B-1008H-H-13
S1S28B-1008H-H-14
S1S28B-1008H-H-15
S1S28B-1008H-H-16
S1S28B-1008H-H-17
S1S28B-1008H-H-18
S1S28B-1008H-H-19
S1S28B-1008H-H-20
S1S28B-1008H-N-8
S1S28B-1008H-N-9
S1S28B-1008H-N-10
S1S28B-1008H-N-11
S1S28B-1008H-N-12
S1S28B-1008H-P-8
S1S28B-1008H-P-9
S1S28B-1008H-P-10
S1S28B-1008H-P-11
S1S28B-1008H-P-12
S1S28B-1008H-P-13
S1S28B-1008H-P-14
S1S28B-1008H-P-15
S1S28B-1008H-P-16
S1S28B-1008H-P-17
S1S28B-1008H-P-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Largeur de rainure
(mm)
Profondeur du logement de clavette
(mm)

5.76 €

4 jours 1014Trou rond5-Qualité 9 - Qualité 10-Trou rondProduit avec avant-trous----

5.87 €

4 jours 1015Trou rond5-Qualité 9 - Qualité 10-Trou rondProduit avec avant-trous----

5.95 €

4 jours 1016Trou rond5-Qualité 9 - Qualité 10-Trou rondProduit avec avant-trous----

6.28 €

4 jours 1017Trou rond5-Qualité 9 - Qualité 10-Trou rondProduit avec avant-trous----

6.37 €

4 jours 1018Trou rond6-Qualité 9 - Qualité 10-Trou rondProduit avec avant-trous----

6.69 €

4 jours 1024Trou rond6-Qualité 9 - Qualité 10-Trou rondProduit avec avant-trous----

7.56 €

4 jours 1028Trou rond8-Qualité 9 - Qualité 10-Trou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond9Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond10Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond11Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond12Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond13Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond14Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond15Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond16Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond17Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond18Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond19Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

13.81 €

7 jours 1028Trou rond20Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----

18.71 €

7 jours 1028Logement de clavette + taraud8Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + logement de clavette + trou taraudéProduit finiM4M4×331.4

18.71 €

7 jours 1028Logement de clavette + taraud9Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + logement de clavette + trou taraudéProduit finiM4M4×331.4

18.71 €

7 jours 1028Logement de clavette + taraud10Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + logement de clavette + trou taraudéProduit finiM4M4×331.4

18.71 €

7 jours 1028Logement de clavette + taraud11Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + logement de clavette + trou taraudéProduit finiM4M4×341.8

18.71 €

7 jours 1028Logement de clavette + taraud12Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond + logement de clavette + trou taraudéProduit finiM4M4×341.8

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud8Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM4M4×3--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud9Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM4M4×3--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud10Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM4M4×3--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud11Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM4M4×3--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud12Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM4M4×3--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud13Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM5M5×4--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud14Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM5M5×4--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud15Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM5M5×4--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud16Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM5M5×4--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud17Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM5M5×4--

15.99 €

7 jours 1028Trou rond+taraud18Non spécifiéQualité 9 - Qualité 10Produits traités avec trou d'arbreTrou rond+trou taraudéProduit finiM6M6 x 5--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique Pointe de dent trempée par induction
Traitement de surface NA Dent rectifiée NA Jeu Disponible
roulement NA Largeur de la dent B(mm) 10 Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique