Spirale KY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-KYC-12-[1-50/1]M
E-KYC-15-[1-50/1]M
E-KYC-19-[1-50/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Pression de service à 20°C
(MPa)
Length
(m)

-

1 9 jours 121850-0.1~0.51 ~ 50

-

1 9 jours 152260-0.1~0.51 ~ 50

-

1 9 jours 192685-0.1~0.41 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Agroalimentaire / Huile Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Faible odeur / Conservation de la forme / Vide
Matériau de flexible Résine type oléfine + Élastomère type styrène Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Naturel
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-70

Assistance technique