Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poulies / galets tendeurs | Diamètre de corde applicable d (Ø) | Diamètre circulaire de pas P.D. (Ø) | Type de produit | Type à poulie | Type de galet tendeur | Largeur d'arête W (mm) | Diamètre de trou d'arbre dB (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.30 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 6 | 100 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 19 | - | ||
132.43 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 6.3 | 106 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 20 | - | ||
110.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 8 | 132 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 25 | - | ||
134.41 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 9 | 150 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 28 | - | ||
150.80 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 10 | 160 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 31.5 | - | ||
259.18 € | 1 | 16 jours | 10 | Galet tendeur (roulement intégré) | 10 | 160 | Galet tendeur (roulement intégré) | - | Type large de galet tendeur standard | 31.5 | 40 | ||
192.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 11.2 | 180 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 35.5 | - | ||
219.10 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 12.5 | 200 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 35.5 | - | ||
282.85 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 14 | 224 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 40 | - | ||
392.14 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 16 | 265 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 45 | - | ||
466.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 18 | 300 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 50 | - | ||
591.57 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 20 | 335 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 56 | - | ||
774.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 22.4 | 375 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 63 | - | ||
965.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Poulie (sans roulement) | 25 | 400 | Poulie (sans roulement) | Sans moyeu | - | 71 | - |
Loading...
Nombre de rainures | Simple | Forme de rainure | Rainure en U | Matériau | EN-JS 1060 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Poulies / galets tendeurs
Diamètre de corde applicable d(Ø)
Diamètre circulaire de pas P.D.(Ø)
Type de produit
Type à poulie
Type de galet tendeur
Largeur d'arête W(mm)
Diamètre de trou d'arbre dB(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles